- Référence:
- SV 3581.100
- Matériau
- E-Cu F30
- Longueur
- 2 400 mm( 94,5 ˝ )
- Remarque
- Longueur libre
- Normes
- EN 13 601
- Section
- Largeur des barres de cuivre plates: 15 mm
Épaisseur des barres de cuivre plates: 10 mm( Largeur des barres de cuivre plates: 0,59 ˝
Épaisseur des barres de cuivre plates: 0,39 ˝ )
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids/UE
- 22,38 kg( 49,3 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 3,23
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177219533
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
-
Barre 2400 x 15 x 10mm