- Référence:
- SV 9342.250
- Matériau
- Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Courant nominal max.
- 250 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, régulateur de moteur combiné max. 250 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 400 A, JDDZ/7
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
- La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 90 mm
Hauteur: 210 mm( Largeur: 3,54 ˝
Hauteur: 8,27 ˝ )
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 18,5 x 15,5 mm( 0,73 x 0,61 ˝ )
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 35 ‐ 120 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- 35 ‐ 120 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm( Hauteur: 0,2, 0,39 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,78 kg( 1,7 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,166
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177503632
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adaptateur de raccordement 250A-690V