- Référence:
- SV 9342.810
- Description produit
- Pour la fixation et le positionnement fiables des combinaisons de disjoncteurs-protecteurs. Montage simple par encliquetage sur le cadre porteur. Le positionnement vertical du bloc à ergot se définit librement en le faisant coulisser.
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- RAL 9005
- L de cadre porteur
- 55 mm( 2,17 ˝ )
- Remarque
- Homologation UL en association avec les adaptateurs/supports OM
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids/UE
- 0,04 kg( 0,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177503854
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Bloc à ergot