- Référence:
- SV 9342.950
- Description produit
- Pour la fixation sur le châssis de l'adaptateur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec vis de fixation et protection anti-décalage latéral
- Dimensions
- Largeur: 55 mm( Largeur: 2,17 ˝ )
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids/UE
- 0,305 kg( 0,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177503991
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Description produit
- Rail porteur