- Référence:
- SV 9346.015
- Matériau
- Polyamide chargé de fibre de verre
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
- Composition de la livraison
- 3 crochets de fixation
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M8
- Courant nominal max.
- 160 A
- Pour HPC de taille
- 00
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 400 mm( Largeur: 1,97 ˝
Hauteur: 15,7 ˝ )
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm( Hauteur: 0,2, 0,39 ˝ )
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,36 kg( 3 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,73
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177668126
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Description produit
-
Coupe-circuit à fusibles HPC-taille 00