- Référence:
- SV 9345.005
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- AWG 8 - 18
- Pour type de fusible (catégorie)
- CC
- Courant nominal max.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Remarque
- Convient au montage par encliquetage sur rails porteurs d'appareillage de 35 mm (hauteur 7,5/15 mm) selon la norme EN 60 715 ou associations d'adaptateurs d'appareillage RiLine (adaptateurs OM / supports OM)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Remarque concernant la référence
- Ne convient pas aux fusibles 10 x 38 mm selon la norme CEI 60 269-2/-4/-6
- Dimensions
- Largeur: 54 mm
Hauteur: 81 mm( Largeur: 2,13 ˝
Hauteur: 3,19 ˝ )
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Convient aux fusibles
- Diamètre: 10 mm
Longueur: 38 mm( Diamètre: 0,39 ˝
Longueur: 1,5 ˝ )
- Plage de tension des voyants lumineux
- 110 ‐ 600 V
- Tension nominale
- 600 V, 3~
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, catégorie de fusible CC max. 30 A, JDDZ/7
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 0,596 kg( 1,3 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,018
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Support fusible CC-30A-entraxe 60mm