- Référence:
- SV 3455.505
- Avantages
- Sans entretien
- Montage enfichable rapide
- Boîte à borniers avec emplacements de marquage intégrés
- Raccordement universel du conducteur
- Domaines d'application
- Pour l'utilisation comme départ de jeu de barres des conducteurs L, N ou PE dans les TGBT et comme bornier pour raccordement des câbles dans les armoires à compteurs.
- Pour le montage sur jeux de barres E-Cu ou CUPONAL
- Mode de fonctionnement
- Bornier complètement isolé pour un raccordement sans outil du conducteur
- Déblocage du conducteur via broche de déverrouillage intégrée
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7042
- Test specification
- CEI 60 999-1
- CEI 60 947-7-1/-2
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Pour épaisseur de barre
- 10 mm( 0,39 ˝ )
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 0,13 kg( 0,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
-
SV Bornier, pr diam. 0,5-4 mm², pr 10 mm