- Référence:
- SV 9320.030
- Description produit
- Pour assembler les jeux de barres rectangulaires sans aucun perçage.
- Matériau
- Partie supérieure : Tôle d'acier zinguée passivée
Plaque de contact : E-Cu, argenté
- Type de liaison
- Juxtaposition d'une armoire à l'autre
- Convient aux jeux de barres
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids/UE
- 2,082 kg( 4,6 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,35
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Description produit
-
Jonction de barres