- Référence:
- SV 9635.425
- Mode de fonctionnement
- Pour la commande des moteurs départ direct ou inverseur avec disjoncteur de surcharge intégré
- La technologie hybride mise en oeuvre permet de fréquentes commutations sans usure via semi-conducteur
- Pendant le fonctionnement, des contacts mécaniques assurent une faible puissance dissipée
- Construction peu encombrante grâce à une faible largeur
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 12 W( 41 BTU/h )
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Tension nominale
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- 9 A
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Dimensions
- Largeur: 22,5 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 114 mm( Largeur: 0,89 ˝
Hauteur: 6,3 ˝
Profondeur: 4,49 ˝ )
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Surveillance du courant réglable
- 1,5 ‐ 9 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 90328900
- EAN
- 4028177951839
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Description produit
-
SV RiLine Compact appareillage moteur 9 A, 500 V