- Référence:
- DK 7857.320
- Modèle
- 4 sorties de 10 kW chacune
- Description produit
- Verrouillage mécanique et évolutif dans le PDR.
- Composition de la livraison
- Module 19", 3 U
Avec interrupteur principal
4 sorties triphasées avec protection vers l'armoire
3 x 230 V/16 A par sortie
Puissance installée 400 V/3~, 63 A max.
- Options
- Disjoncteur différentiel
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 350 mm( Largeur: 19 ˝
Profondeur: 13,8 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 8,75 kg( 19,3 lb. )
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Description produit
-
Power Distribution module 4 sorties