- Référence:
- SV 9683.628
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
- Pour hauteur de compartiment fonctionnel
- 800 mm( 31,5 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 1.102 mm
Hauteur: 793 mm( Largeur: 43,4 ˝
Hauteur: 31,2 ˝ ) - Convient à
- Largeur: = 1.200 mm( Largeur: = 47,2 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 17,98 kg( 39,6 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177935112
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV VX Pl. de montage partielle 1200/800mm