- Référence:
- SV 9683.426
- Modèle
- Avec ouïes d'aération
- Description produit
- Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels. Associé aux panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 1 à 4. La fixation s'effectue sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel ou sur le profilé de l'armoire. Les découpes intégrées avec possibilité de découpe préestampée servent au passage vertical des lignes de commande ou des goulottes de câbles ainsi qu'au passage de jeux de barres de distribution ou de kits de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- L'utilisation de panneaux latéraux pour compartiment fonctionnel est nécessaire pour compartimenter les compartiments fonctionnels et respecter les formes normées.
- Dimensions
- Largeur: 1.111 mm
Profondeur: 580 mm( Largeur: 43,7 ˝
Profondeur: 22,8 ˝ )
- Convient à
- Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 600 mm( Largeur: = 47,2 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 11,24 kg( 24,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177936447
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
SV VX Cloison fonctionnelle, VX L=1200 P=600