- Référence:
- SV 3582.000
- Matériau
- E-Cu F30
- Longueur
- 2 400 mm( 94,5 ˝ )
- Remarque
- Longueur libre
- Normes
- EN 13 601
- Section
- Largeur des barres de cuivre plates: 20 mm
Épaisseur des barres de cuivre plates: 5 mm( Largeur des barres de cuivre plates: 0,79 ˝
Épaisseur des barres de cuivre plates: 0,2 ˝ )
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids/UE
- 15,9 kg( 35,1 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,15
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177044784
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
-
Jeu de barres E-Cu