- Référence:
- SV 9682.143
- Description produit
- Pour les armoires VX à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un bandeau de finition. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter une fenêtre pour écran d'ordinateur 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1 000 mm). Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif modèle A.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte partielle
Traverse de séparation
Charnières
Butées de porte
Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Angle d'ouverture des portes partielles max. 130°
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 1
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 300 mm( Largeur: 15,7 ˝
Hauteur: 11,8 ˝ )
- Convient à
- Largeur: = 400 mm( Largeur: = 15,7 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,16 kg( 7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177928992
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-
VX Porte partielle, LH : 400x300 mm