- Référence:
- VX 9680.025
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte
Toit
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Faces avant
Serrure : panneton double de 3 mm
Panneaux latéraux du compartiment fonctionnel
Ossature pour coupe-circuits à fusibles (marques ABB SlimLine / Jean Müller SASIL)
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Jusqu'à IP 3X, en fonction de l'habillage
- Test specification
- CEI 61 439-1/-2
- CEI 61 641
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 600 mm( Largeur: 39,4 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 135,2 kg( 298,1 lb. )
- EAN
- 4028177937048
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
VX Armoire coupe-circuits à fusibles 1000x2200x600mm