- Référence:
- DK 7998.206
- Description produit
- Le module de salle informatique standardisé est intégré dans un conteneur et peut ainsi être installée à l'extérieur.
- Composition de la livraison
- Conteneur robuste en tôle d'acier dans une ossature renforcée pour une répartition optimale du poids
Équipement intérieur protégé par des matériaux d'isolation thermique
Conseil et calcul du retour sur investissement
Livraison et intégration dans l'infrastructure du client
Documentation, formation théorique et pratique
Hotline et service après-vente / Contrats de maintenance
- Profondeur utile
- 7 000 mm( 276 ˝ )
- Hauteur utile
- 2 700 mm( 106 ˝ )
- Largeur utile
- 2 750 mm( 108 ˝ )
- Climatisation (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 redondant
- Nombre de distributeurs principaux basse tension
- 1
- Nombre de PDU Basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Baie réseaux / serveurs combinée (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Caractéristiques de protection
- Zone intérieure avec protection contre le vandalisme selon la classe de résistance II de la norme DIN EN 1631
- Protection de base CEM
- Étanchéité à la poussière et à l'eau IP 55 selon la norme CEI 60 529
- Design burglar protection
- Oui
- Dispositif d'humidification et de déshumidification
- en option
- Installation d'extinction de la salle
- en option
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- redondance n+1
- Modèle
- Single 6
- Dimensions
- Largeur: 3.000 mm
Hauteur: 3.000 mm
Profondeur: 7.250 mm( Largeur: 118 ˝
Hauteur: 118 ˝
Profondeur: 285 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
DK RiMatrix S Single 6 conteneur standard