RiMatrix S Conteneur standard

Référence: DK 7998.506

Le module de salle informatique standardisé est intégré dans un conteneur et peut ainsi être installé à l'extérieur.

Référence:
DK 7998.506
Description produit
Le module de salle informatique standardisé est intégré dans un conteneur et peut ainsi être installée à l'extérieur.
Composition de la livraison
Conteneur robuste en tôle d'acier dans une ossature renforcée pour une répartition optimale du poids
Équipement intérieur protégé par des matériaux d'isolation thermique
Conseil et calcul du retour sur investissement
Livraison et intégration dans l'infrastructure du client
Documentation, formation théorique et pratique
Hotline et service après-vente / Contrats de maintenance
Profondeur utile
7 000 mm
( 276 ˝ )
Hauteur utile
2 700 mm
( 106 ˝ )
Largeur utile
2 750 mm
( 108 ˝ )
Climatisation (ZUCS)
90 kW + 10 kW
n+1 redondant
Nombre de distributeurs principaux basse tension
1
Nombre de PDU Basic
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Baie réseaux / serveurs combinée (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Caractéristiques de protection
Zone intérieure avec protection contre le vandalisme selon la classe de résistance II de la norme DIN EN 1631
Protection de base CEM
Étanchéité à la poussière et à l'eau IP 55 selon la norme CEI 60 529
Design burglar protection
Oui
Dispositif d'humidification et de déshumidification
en option
Installation d'extinction de la salle
en option
Modèle
Single 9
Dimensions
Largeur: 3.000 mm
Hauteur: 3.000 mm
Profondeur: 7.250 mm
( Largeur: 118 ˝
Hauteur: 118 ˝
Profondeur: 285 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
85371098
EAN
4028177702530
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
DK RiMatrix S Single 9 conteneur standard
Logiciel
Logiciel