- Référence:
- DK 7857.190
- Modèle
- Câbles de raccordement plug & play pour le rail PSM vers les baies serveurs.
- Domaines d'application
- Câble de raccordement d'un rail PSM à un module PDM
- Longueur
- 10 m( 394 ˝ )
- Fiche (type)
- Wago X-Com
- Câble de raccordement (type)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Dimensions
- Longueur: 10 m( Longueur: 394 ˝ )
- Prises
- Fiche de raccordement Wieland GST 18 (convient au raccordement à PDM)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,553 kg( 5,6 lb. )
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- Câble de raccordement 9m