- Référence:
- DK 7955.532
- Description produit
- Fonction de mesure par phase et commutation individuelle des prises. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. Le PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. Le PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé incolore
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 85 mm
Longueur: 1.540 mm( Largeur: 1,73 ˝
Profondeur: 3,35 ˝
Longueur: 60,6 ˝ ) - Nombre de prises de courant et type
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Prises
- 16 x GB (type G, BS 1363)
4 x Prise CEI 320 C19 - Courant nominal (max.)
- 32 A
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~ - Longueur du câble de raccordement
- 3 m( 118 ˝ )
- Type de raccordement (électrique)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C( 32 °F...113 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C( -13 °F...158 °F )
- Convient à
- Type de coffret: TS IT: ≤ 1.800 mm( Type de coffret: TS IT: ≤ 70,9 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177685116
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- PDUi Switched, UK, mono 32A, 16 UK + 4 C19
PDU UK, modèle Switched
Référence: DK 7955.532
PDU intelligent avec interface réseau, fonction de commutation et enregistrement des données énergétiques par sortie. Compatible avec les réseaux p. ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP avec afficheur. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.