Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SK 3302.880
- Description produit
- Toit en tôle avec découpe adaptée au climatiseur pour montage sur le toit pour le refroidissement des équipements IT.
- Domaines d'application
- Climatiseurs pour montage sur le toit
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Toit, 1 000 mm
Avec brosse passe-câble (extension possible jusqu'à 1 200 mm)
Joint
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Possible uniquement avec TS IT avec rails profilés.
- Pour référence(s)
- SK 3301.800
- Dimensions
- Largeur: 800 mm( Largeur: 31,5 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Largeur: 800 mm
800 mm
Profondeur: 1.000 mm
1.200 mm( Type de coffret: TS IT
Largeur: 31,5 ˝
31,5 ˝
Profondeur: 39,4 ˝
47,2 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Documentations
- Info sheet