Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 déc. 2021
L'article est remplacé par:
3166230
Ventilateurs de toit pour armoires et baies VX, VX IT
Référence: SK 3164.620
Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas (40 dB) et un débit d'air élevé (1500 m3/h en soufflage libre).
- Référence:
- SK 3164.620
- Avantages
- Montage facile ne nécessitant aucune découpe avec le toit
- Câblé, prêt pour le raccordement
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ventilateurs de toit
Matériel de fixation inclus - Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,3 A
Pour 60 Hz: 0,35 A - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 240 mm
Profondeur: 800 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 9,45 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Circuit interne IP 54
- Remarque
- Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 800 m³/h pour une contre-pression de 40 Pa avec l'utilisation de deux plaques de socle ventilées
- Plage de température de fonctionnement
- 20 °C...55 °C( 68 °F...131 °F )
- Poids/UE
- 30 kg( 66,1 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- Ventilateur toit 1500m³/h