- Référence:
- SK 7980.148
- Description produit
- Pour une utilisation comme ventilateur individuel et pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les plaques de ventilation.
- Composition de la livraison
- Ventilateur
Câble de raccordement (0,61 m)
Matériel de fixation inclus
- Débit d’air (en soufflage libre)
- 184 m³/h( 108,3 cfm )
- Tension nominale
- 48 V (DC)
- Puissance nominale Pel
- En DC: 7,7 W
- Dimensions
- Largeur: 119 mm
Hauteur: 119 mm
Profondeur: 38 mm( Largeur: 4,69 ˝
Hauteur: 4,69 ˝
Profondeur: 1,5 ˝ )
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...70 °C( -4 °F...158 °F )
- Niveau sonore
- En DC: 43 dB(A)
- Poids/UE
- 0,387 kg( 0,9 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
DK Kit d'extension de ventilateurs pour une utilisation comme ventilateur individuel et pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les plaques de ventilation, L119xH119x38 mm, 48 V (DC)