Pour obturer esthétiquement l'espace entre deux socles juxtaposés. Est nécessaire pour obturer l'espace en face arrière dès que trois socles ou plus sont juxtaposés.
Pour la fixation universelle des rails profilés en C ou des rails de retenue de câbles. Pour l'intégration dans le socle VX ou sur le profilé de l'ossature d'armoire.
Pour l'équipement des socles avec des rails de montage ou des traverses de montage. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier.
Pour le nivellement ultérieur jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation pour compenser les inégalités du sol. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.
Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales de hauteur 100 mm ou 200 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées.
Pour l'équipement des socles avec rails de montage ou des rails de retenue des câbles. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en acier inoxydable.