- Référence:
- TS 8601.800
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Plaques de socle composées d'une plaque et de deux pièces d'angle préassemblées.
- Matériau
- Plaques de socle : tôle d'acier
Capots de recouvrement : plastique
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7022
Capots de recouvrement : RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
4 capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm( Hauteur: 3,94 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 800 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT( Type de coffret: TS: = 31,5 ˝
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 5,036 kg( 11,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
TS Plaques de socle avant et arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur : 800 mm, RAL 7022, en tôle d'acier