- Référence:
- TS 8601.080
- Description produit
- Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7022
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm( Hauteur: 3,94 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 800 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT( Type de coffret: TS: = 31,5 ˝
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT ) - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 2,86 kg( 6,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177208667
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 100 mm, pour largeur : 800 mm, RAL 7022, en tôle d'acier
Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour plaques de socle avant et arrière
Référence: TS 8601.080
Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm. Pour la stabilisation des plaques de socle juxtaposées, les plaques de socle peuvent être tournées de 90°.