Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2018
L'article est remplacé par:
8640020
Plaques de socle avant et arrière 200 mm Tôle d'acier, pour armoires et baies TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Référence: TS 8602.915
Plaques de socle composées d'une plaque et de deux pièces d'angle préassemblées. Pour les socles de 200 mm de hauteur, l'une des plaques est divisée en deux parties pour permettre l'introduction des câbles.
- Référence:
- TS 8602.915
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Plaque de socle composée d'un cache et de deux pièces d'angle préassemblées. Pour les socles de 200 mm de hauteur, l'une des plaques est divisée en deux parties pour permettre l'introduction des câbles.
- Matériau
- Plaques de socle : tôle d'acier
Capots de recouvrement : plastique - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7022
Capots de recouvrement : RAL 9005 - Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
4 capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 300 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT( Type de coffret: TS: = 11,8 ˝
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT ) - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 4,88 kg( 10,8 lb. )
- EAN
- 4028177553804
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- TS Plaques de socle avant et arrière, hauteur : 200 mm, pour largeur : 300 mm, RAL 7022, en tôle d'acier