Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2018
L'article est remplacé par:
8640042
Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour plaques de socle avant et arrière
Référence: TS 8602.050
Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
- Référence:
- TS 8602.050
- Description produit
- Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7022
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 500 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT( Type de coffret: TS: = 19,7 ˝
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT ) - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 2,812 kg( 6,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177208681
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 200 mm, pour largeur : 500 mm, RAL 7022, en tôle d'acier