- Référence:
- TS 8702.060
- Description produit
- Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS 8: = 600 mm
Type de coffret: SE( Type de coffret: TS 8: = 23,6 ˝
Type de coffret: SE )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 4,5 kg( 9,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177299993
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 200 mm, pour largeur : 600 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)