- Référence:
- SO 2818.200
- Description produit
- Plaques avant et arrière avec des pièces d'angle montées et des plaques latérales.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7022
- Composition de la livraison
- 4 pièces d'angle
2 plaques de socle avant / arrière
2 caches latéraux
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
2 plaques de socle avant / arrière
2 plaques de socle latérales à 100 mm
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
Profondeur: 279 mm( Hauteur: 3,94 ˝
Profondeur: 11 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: AE
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 300 mm( Type de coffret: AE
Largeur: = 31,5 ˝
Profondeur: = 11,8 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 7,5 kg( 16,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177032866
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
Socle pour AE 1280