Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 16 janv. 2020
L'article est remplacé par:
8640048
Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour socles VX en tôle d'acier
Référence: VX 8620.048
Les plaques de socle peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d'un socle.
- Référence:
- VX 8620.048
- Description produit
- Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Convient à
- Profondeur: = 1.100 mm
Convient à la largeur / profondeur: 1.100 mm( Profondeur: = 43,3 ˝
Convient à la largeur / profondeur: 43,3 ˝ ) - Unité d'emballage
- 2 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm