Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 déc. 2023
Produit de remplacement recommandé:
5301325
Stabilisateurs pour baies réseaux et serveurs TS IT
Référence: DK 7825.250
Stabilisateur pour baies serveurs TS. Le stabilisateur extractible peut être monté ultérieurement sur le cadre inférieur des baies serveurs et il est sorti uniquement en cas de besoin.
- Référence:
- DK 7825.250
- Description produit
- Le stabilisateur extractible uniquement en cas de besoin, peut être monté rapidement, aisément et ultérieurement sur le cadre inférieur des baies TS IT.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Les stabilisateurs ne sont compatibles ni avec les tôles de fond, ni avec les cadres inférieurs, ni avec les socles.
- Charge (statique) admissible
- 150 kg( 330,7 lb. )
- Convient à
- Profondeur: 1.000 mm( Profondeur: 39,4 ˝ )
- Convient à la profondeur
- 1 000 mm( 39,4 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 7,296 kg( 16,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- Stabilisateur extractible, baie serveurs
- Documentations
- Info sheet