- Référence:
- WM 8018.408
- Numéro de modèle:
- FSK1210C
- Matériau
- Tôle d'acier
- Basic color
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Dimensions
- Hauteur: 300 mm( Hauteur: 11,8 ˝ )
- Convient à
- Profondeur: = 250 mm( Profondeur: = 9,84 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 paire(s)
- Poids/UE
- 2,3 kg( 5,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 83344
- Fiches techniques
- Graphics