- Référence:
- TS 8166.235
- Avantages
- Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
- Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
- Plot de mise à la masse avec surface de contact
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Les supports peuvent être montés soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire ou la baie.
- Surface disponible pour l'équipement : dimensions extérieures – 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 600 mm( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 23,6 kg( 52 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177205192
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
TS Panneau latéral:à visser, pour TS, TS IT, pour H/P : 1600x600 mm, en tôle d'acier