- Référence:
- TS 9966.013
- Numéro de modèle:
- 2000H1050D TS IT SIDEWALLS RAL 9005
- Avantages
- Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
- Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
- Plot de mise à la masse avec surface de contact
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Les supports peuvent être montés soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire ou la baie.
- Surface disponible pour l'équipement : dimensions extérieures – 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 1.050 mm( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 78,7 ˝
Profondeur: = 41,3 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 58 kg( 127,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 88418
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101