- Référence:
- TS 8700.840
- Avantages
- Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
- Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
- Plot de mise à la masse avec surface de contact
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 400 mm( Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 70,9 ˝
Profondeur: = 15,7 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 19 kg( 41,9 lb. )
- EAN
- 4028177300101
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
TS Panneau latéral:à visser, pour TS, pour H/P : 1800x400 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)