- Référence:
- DK 7824.186
- Description produit
- A accrocher simplement en haut. Verrouillage avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 panneaux latéraux avec 4 serrures de sécurité N° 3524 E chacun
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 600 mm( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 32,5 kg( 71,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177232372
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
DK-TS Pann lat enclench 1800x600 UE=2