- Référence:
- DK 7824.200
- Description produit
- A accrocher simplement en haut. Verrouillage avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 panneaux latéraux avec 4 serrures de sécurité N° 3524 E chacun
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TS
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm( Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TS
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 39,4 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 47,8 kg( 105,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177232396
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
Panneaux latéraux à enclencher