- Référence:
- TE 7888.652
- Description produit
- Montage aisé grâce au dispositif d'accrochage en bas et au verrouillage en haut. Goujon de mise à la masse avec surface de contact.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec 4 serrures à came pour clé N°3524 E
- Convient à
- Type de coffret: TE 8000
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm( Type de coffret: TE 8000
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 20 kg( 44,1 lb. )
- EAN
- 4028177801349
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
TE 8000 pann lat 2000x800