- Référence:
- DK 7831.725
- Description produit
- À insérer, en suspension, entre deux baies. Avec 3 perçages Ø 40 mm dans les 4 angles pour l'introduction de faisceaux de câbles, de tuyaux, etc. Possibilité d'obturer les perçages à l'aide des raccords cannelés joints à la livraison. Pour introduire les câbles, il suffit de couper le raccord au niveau de la section correspondante.
- Matériau
- Cloison de séparation : tôle d'acier
Raccord cannelé : matière plastique selon UL 94-HB
- Finition
- Cloison de séparation : zinguée
- Composition de la livraison
- Avec 12 raccords cannelés Ø 40 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.000 mm( Type de coffret: TS IT
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 39,4 ˝ )
- Remarque
- Utiliser les attaches de juxtaposition TS 8800.490. Ne peuvent pas être utilisées en association avec un joint de juxtaposition. Le joint éventuellement présent doit être ôté avant le montage.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 33 kg( 72,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177689008
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
Cloison de séparation pour TS IT