- Référence:
- OH 8018.244
- Numéro de modèle:
- OHS125C
- Description produit
- Utilisé pour sceller trous de bouton poussoir inutilisés ou vides, ouvertures de conduit, ouvertures de trous pré-perforés.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Joint résistant à l'huile
- Diamètre
- 56 mm( 2,2 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,114 kg( 0,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- UPC-Code
- 83415
Joints d'étanchéité résistants à l'huile pour perçages pour l'introduction de tuyaux Tôle d'acier
Référence: OH 8018.244
Numéro de modèle: OHS125C
Utilisé pour sceller les trous de boutons-poussoirs inutilisés ou vides, les ouvertures de conduit et les ouvertures de trous préperforés.