- Référence:
- TS 8609.020
- Avantages
- Il sert à recouvrir et à protéger les connecteurs ou autres éléments.
- Introduction des câbles par le bas ou par le haut, au choix
- Matériau
- Capot de recouvrement : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Couvercle
Porte avec fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double
1 plaque de recouvrement pour le haut ou le bas
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 500 mm( Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 78,7 ˝
Profondeur: = 19,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 38,5 kg( 84,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177250703
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
TS Capot de recouvrement avec porte, pour TS, pour H/P : 2000x500 mm