Le produit ne sera plus disponible à partir du: 30 janv. 2020
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les coffrets électriques AX, AX IT et KX avec verrouillage à came et les portes partielles VX:
2537100
Poignée rabattable pour armoires monobloc compactes CM
Référence: CM 5001.060
Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures demi-cylindre, les serrures de sécurité, les cadenas, etc.
- Référence:
- CM 5001.060
- Modèle
- Pour dispositifs de verrouillage
Poignées prévues pour le montage de serrures semi-cylindrique de 40 ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252) - Description produit
- La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
- Couleur
- Coffret : proche RAL 9005
Poignée : proche RAL 9006 - Longueur
- 242 mm( 9,53 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Profondeur: 17,5 mm
Longueur: 242 mm( Largeur: 1,97 ˝
Profondeur: 0,69 ˝
Longueur: 9,53 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,84 kg( 1,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Poignee rabattable CM
- Documentations
- Notice d'utilisation