Le produit ne sera plus disponible à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
- CM 5001.061
- Modèle
- avec serrure de sécurité, clé E1
Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda - Description produit
- La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
- Couleur
- Coffret : proche RAL 9005
Poignée : proche RAL 9006 - Longueur
- 242 mm( 9,53 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Profondeur: 17,5 mm
Longueur: 242 mm( Largeur: 1,97 ˝
Profondeur: 0,69 ˝
Longueur: 9,53 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,88 kg( 1,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Poignée avec serrure et clé E1 VW/Audi
- Documentations
- Notice d'utilisation