- Référence:
- FT 2782.000
- Modèle
- 19"
- Description produit
- Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses.
- Matériau
- Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte
Vitre : verre acrylique fumé
- Composition de la livraison
- Avec charnières et matériel de fixation.
Avec serrure de sécurité N° 3524 E
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Dimensions
- Largeur: 534 mm
Hauteur: 291,5 mm
Profondeur: 47,5 mm( Largeur: 21 ˝
Hauteur: 11,5 ˝
Profondeur: 1,87 ˝ )
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 494 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 271 mm( Largeur de fenêtre vitrée: 19,4 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 10,7 ˝ )
- Profondeur de construction pour composants (max.)
- 43 mm( 1,69 ˝ )
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"( Installation depth for components: 19 ˝
Largeur de montage pour les composants: 19" )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,04 kg( 4,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177032255
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Description produit
-
Capot 19'' -6U en verre acrylique