Le produit de substitution indiqué est approprié pour les coffrets électriques AX et AX IT: 2449010
- Référence:
- SZ 5001.000
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 9011/9006
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Angle d'ouverture de la porte
- 180°
- Remarque
- L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
- Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
- Suitable for door variant
- Porte standard
- Convient au type d'enveloppe
- CM
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids/UE
- 0,3 kg( 0,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Description produit
- Charnières à 180°
- Documentations
- Notice d'utilisation