- Référence:
- SZ 2326.000
- Description produit
- Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte souple, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
- Caractéristiques techniques
- Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
- Domaines d'application
- Elles permettent de fixer
- Goulottes de câblage
- Supports de goulotte souple
- Plastrons de protection contre les contacts
- Composants à monter sur la porte
- Accessoires de retenue et de fixation des câbles
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Dans les portes
- Consigne de montage
- Le bandeau de montage perforé est en outre nécessaire pour la série AE, version en acier inoxydable
- Remarque
- Selon le modèle de coffret AE, les traverses de montage doivent être coupées aux emplacements préestampés
- Convient au type d'enveloppe
- AE
- AE en acier inoxydable
- Convient à la largeur
- = 600 mm( = 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids/UE
- 4,84 kg( 10,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177021280
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Traverse de porte pour AE