Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 juin 2024
L'article est remplacé par:
2311100
Bandeau de montage perforé pour coffrets électriques AE en acier inoxydable
Référence: SZ 2310.100
Pour la fixation de traverses de montage pour coffrets électriques AE, blocages de porte pour AE, etc.
- Référence:
- SZ 2310.100
- Caractéristiques techniques
- Perforation Ø 3,7 mm au pas de 25 mm
- Domaines d'application
- Elles permettent de fixer
- Traverses de montage pour coffrets électriques AE
- Blocage de porte pour coffrets électriques AE
- etc.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Écrous et rondelles dentelées inclus
- Longueur
- 938 mm( 36,9 ˝ )
- Possibilités de montage
- Ils se montent verticalement sur les goujons filetés de la porte
- Convient au type d'enveloppe
- AE en acier inoxydable
- Convient à la hauteur
- = 1 000 mm( = 39,4 ˝ )
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids/UE
- 5,06 kg( 11,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177020955
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Rail de montage perforé
- Documentations
- Info sheet