- Référence:
- SZ 2403.000
- Description produit
- Pour marquage personnalisé de la porte.
- Couleur
- RAL 7033
- Composition de la livraison
- Etiquettes
Film de protection transparent
Matériel de fixation
- Épaisseur de matériau
- 0,75 mm( 0,03 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 29 mm( Largeur: 17,7 ˝
Hauteur: 1,14 ˝ )
- Convient à
- Largeur: = 600 mm( Largeur: = 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,34 kg( 0,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Description produit
-
SZ Bande de repérage, pour largeur : 600 mm