- Référence:
- KL 1565.700
- Description produit
- Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis de fixation livrées avec les accessoires du boîtier de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Convient à
- Type de coffret: KL
Largeur: = 500 mm
Hauteur: = 200 mm( Type de coffret: KL
Largeur: = 19,7 ˝
Hauteur: = 7,87 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,5 kg( 3,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177010154
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
-
Plaque de montage zinguée