Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- TS 8614.180
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Réglage en profondeur au pas de 25 mm
- Consigne de montage
- Le rail de montage TS 13 x 38 mm peut servir de glissière pour plaques de montage.
- Le cloisonnement en largeur est nécessaire pour le montage dans les armoires plus larges
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 400 mm
Hauteur: = 1.800 mm( Type de coffret: TS
Largeur: = 15,7 ˝
Hauteur: = 70,9 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 17,6 kg( 38,8 lb. )
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- TS Plaques de montage pour TS, largeur 400 mm, hauteur : 1800 mm